PFYN 95 SI-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00164
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 95
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,5 mm
Dmax(S) 102 mm
Ds 95 mm
G1 G1/4"-AG
H 25,5 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3