PFYN 10 PU-55 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00168
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
PFYN 10 PU-55 M5-AG
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 11,5 mm
Ds 10 mm
G1 M5-AG
H 12,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z (Hub) 1,4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3