PFYN 5 FPM-65 M5-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00179
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 5
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M5-AG
PFYN 5 FPM-65 M5-AG
Attribut Wert
dn 1,5 mm
Dmax(S) 5,5 mm
Ds 5 mm
G1 M5-AG
H 11,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm
Z 0,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3