PFYN 40 FPM-65 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00188
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte: 65 °Sh
Werkstoffeigenschaft: abdruckarm
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 40 FPM-65 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 2,4 mm
Dmax(S) 43 mm
Ds 40 mm
G1 G1/8"-AG
H 19 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3