SG 10 NBR-55 N025

Artikel-Nr.: 10.01.01.00194
Flachsauger (rund)
Baugröße: 10
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SG 10 NBR-55 N025
Attribut Wert
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,5 mm
H2 8 mm
Z 2,3 mm