SG 16 NBR-55 N026

Artikel-Nr.: 10.01.01.00195
Flachsauger (rund)
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SG 16 NBR-55 N026
Attribut Wert
d 5 mm
Dk 8 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 16 mm
H 20 mm
H2 12 mm
Z (Hub) 4 mm