Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund), Handhabung empfindlicher Werkstücke mit unebener Oberfläche
Baugröße | 16 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 17,50 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 16 mm |
G1 | M5-AG |
H | 23 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 0 |
Baugröße | 16 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Saugkraft | 8 N |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Bestellhinweise: SGN 16 NBR-55 M5-AG
Ausnahme: Bei anvulkanisiertem Anschlussnippel besteht die Lieferung aus dem montierten Sauggreifer.
Es sind keine Ersatzteile verfügbar.