SGN 30 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00202
Flachsauggreifer (rund), Handhabung glatter Werkstücke mit hoher Dynamik
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGN 30 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 34 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-AG
H 23 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z 3,6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3