SGN 50 NBR-55 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00203
Flachsauggreifer (rund), Handhabung glatter Werkstücke mit hoher Dynamik
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
SGN 50 NBR-55 G1/8-AG
Attribut Wert
dn 4 mm
Dmax(S) 54 mm
Ds 50 mm
G1 G1/8"-AG
H 26 mm
LG1 7 mm
SW1 14 mm
Z 5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3