SGN 100 NBR-55 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00205
Flachsauggreifer (rund), Handhabung glatter Werkstücke mit hoher Dynamik
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGN 100 NBR-55 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6 mm
Dmax(S) 106 mm
Ds 100 mm
G1 G1/4"-AG
H 41 mm
LG1 9 mm
SW1 22 mm
Z 10 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3