SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K

Artikel-Nr.: 10.01.01.00206
Flachsauggreifer (rund), schonende und knitterfreie Handhabung von Folien und Papier
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
Zusatzausstattung:
gerundete Dichtlippe
SGN 25 NBR-60 G1/8-IG K
Attribut Wert
dn 2 mm
Dmax(S) 28,5 mm
Ds 25 mm
G1 G1/8"-IG
H 32 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3