SG 25 NBR-60 N006 K

Artikel-Nr.: 10.01.01.00210
Flachsauger (rund)
Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Zusatzausstattung:
gerundete Dichtlippe
Attribut Wert
d 6 mm
Dk 14 mm
Dmax(S) 28,5 mm
Ds 25 mm
H 16 mm
H2 3 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3