SGN 120 ECO-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00212
Flachsauggreifer (rund), Handhabung flächiger Werkstücke mit unterschiedlichen Breiten
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Epichlor ECO
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Nippelwerkstoff: Stahl
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
SGN 120 ECO-60 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4,5 mm
Dmax(S) 121 mm
Ds 120 mm
G1 G1/4"-AG
H 36 mm
LG1 10 mm
SW1 19 mm
Z 4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3