Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund), Handhabung von Werkstücken bei hoher chemischer Beständigkeit
Baugröße | 45 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/4-AG |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 50 mm |
dn | 5,50 mm |
Ds | 44,20 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 31 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 5 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 0 |
Baugröße | 45 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Saugkraft | 50 N |
Materialhärte [Shore A] | 60 Shore A |
Bestellhinweise: SGN 45 SI-60 G1/4-AG
Ausnahme: Bei anvulkanisiertem Anschlussnippel besteht die Lieferung aus dem montierten Sauggreifer.
Es sind keine Ersatzteile verfügbar.