SG 45 SI-60 N031

Artikel-Nr.: 10.01.01.00220
Flachsauger (rund)
Baugröße: 45
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
SG 45 SI-60 N031
Attribut Wert
d 9 mm
Dk 20 mm
Dmax(S) 50 mm
Ds 44,2 mm
H 26 mm
H2 13,4 mm
Z (Hub) 5 mm