PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00275
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 1.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG
Attribut Wert
dn 0,7 mm
Dmax(S) 1,8 mm
Ds 1,5 mm
G1 M3-AG
H 4,5 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z (Hub) 0,1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3