PFYN 1 SI-55 M3-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00280
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 1
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: M3-AG
PFYN 1 SI-55 M3-AG
Attribut Wert
dn 0,4 mm
Dmax(S) 1,2 mm
Ds 1 mm
G1 M3-AG
H 3,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm
Z 0,1 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3