SA-NIP N020 M5-AG DN180

Artikel-Nr.: 10.01.01.00312
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 020
Gewinde G1: M5-AG
Gesamtlänge: 15 mm
Einbaulänge: 3 mm
Nennweite: 1,80 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N020 M5-AG DN180
Attribut Wert
dn 1,8 mm
D 5,5 mm
G1 M5-AG
L 3 mm
L1 15 mm
L2 7,5 mm
LG1 4,5 mm
SW1 8 mm