SA-NIP N055 M3-AG DN100

Artikel-Nr.: 10.01.01.00313
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 055
Gewinde G1: M3-AG
Gesamtlänge: 7.7 mm
Einbaulänge: 2 mm
Nennweite: 1,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N055 M3-AG DN100
Attribut Wert
dn 1 mm
D 2,5 mm
D2 2,1 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 7,7 mm
L2 2,1 mm
L3 0,6 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm