SA-NIP N001 M3-AG DN40

Artikel-Nr.: 10.01.01.00315
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 001
Gewinde G1: M3-AG
Gesamtlänge: 6 mm
Einbaulänge: 2 mm
Nennweite: 0,40 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N001 M3-AG DN40
Attribut Wert
D 0,9 mm
dn 0,4 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 6 mm
L2 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm