SA-NIP N003 M3-AG DN100

Artikel-Nr.: 10.01.01.00316
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 003
Gewinde G1: M3-AG
Gesamtlänge: 7.5 mm
Einbaulänge: 2 mm
Nennweite: 1,00 mm
Material: Aluminium
SA-NIP N003 M3-AG DN100
Attribut Wert
D 3,2 mm
dn 1 mm
D2 2 mm
G1 M3-AG
L 2 mm
L1 7,5 mm
L2 1,5 mm
L3 1 mm
LG1 3 mm
SW1 5 mm