Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 150 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7 mm |
Dk | 104,50 mm |
Dmax(S) | 158 mm |
Ds | 147,50 mm |
H | 31 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 842 N |
Volumen | 164,71 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 300 mm |
Baugröße | 150 |
Nippelfamilie | N 010 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 385 g |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 150 SI-55 N010