PFG 200 SI-55 N010

Art-Nr.: 10.01.01.00336

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße200
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
MaterialeigenschaftFDA-fähig
PFG 200 SI-55 N010
Attribut Wert
d 7 mm
Dk 142,50 mm
Dmax(S) 222 mm
Ds 193 mm
H 37 mm
Z (Hub) 13 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 1498 N
Volumen 401,92 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 400 mm
Baugröße 200
Nippelfamilie N 010
Saugerwerkstoff Silikon SI
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 630 g
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: PFG 200 SI-55 N010