PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00337
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
PFYN 120 NBR-55 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
G1 G1/2"-IG
H 37,5 mm
LG1 13 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3