PFYN 120 SI-55 G1/2-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00338
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 120
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Materialeigenschaft: FDA-fähig
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/2"-IG
PFYN 120 SI-55 G1/2-IG
Attribut Wert
dn 13,5 mm
Dmax(S) 124 mm
Ds 120 mm
G1 G1/2"-IG
H 36,5 mm
LG1 13 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3