Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 200 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Vakuumanschluss | G1/2"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 13,50 mm |
Dmax(S) | 222 mm |
Ds | 193 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 50,50 mm |
LG1 | 13 mm |
Z (Hub) | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 1498 N |
Volumen | 427 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 400 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
Baugröße | 200 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 803,20 g |
Produktfamilie | PFYN |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: PFYN 200 NBR-55 G1/2-IG
Der Sauggreifer PFYN (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 120 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG, Anschlussnippel SA-NIP