SGA 7 SI-55 N028

Art-Nr.: 10.01.01.00347

Flachsauger (rund)

Baugröße7
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
SGA 7 SI-55 N028
Attribut Wert
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,50 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 1 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Baugröße 7
Saugerwerkstoff Silikon SI
Saugkraft 1,60 N
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Volumen 0,19 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 7,50 mm
Faltenanzahl 0
Gewicht 0,40 g
Produktfamilie SGA

Bestellhinweise: SGA 7 SI-55 N028