SGA 13 SI-55 N029

Artikel-Nr.: 10.01.01.00349
Flachsauger (rund)
Baugröße: 13
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGA 13 SI-55 N029
Attribut Wert
d 8,8 mm
d1 11,9 mm
Dk 14,8 mm
Dmax(S) 13,5 mm
Ds 12 mm
H 11,5 mm
H2 1,8 mm
H3 3,6 mm
Z (Hub) 2 mm