PFG 50 VU1-72 N011

Art-Nr.: 10.01.01.00424

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen

Baugröße50
SaugerwerkstoffVulkollan VU1
Materialhärte [Shore A]72 Shore A
PFG 50 VU1-72 N011
Attribut Wert
d 8 mm
d1 13 mm
Dk 18 mm
Dmax(S) 53 mm
Ds 49 mm
H 17 mm
H2 8 mm
H3 11 mm
Z (Hub) 4,50 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Vulkollan VU1
Saugkraft 95 N
Volumen 6,91 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 75 mm
Materialhärte [Shore A] 72 Shore A
Gewicht 7 g
Faltenanzahl 0
Produktfamilie PFG


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Bestellhinweise: PFG 50 VU1-72 N011