PFG 80 VU1-72 N012

Artikel-Nr.: 10.01.01.00426
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
PFG 80 VU1-72 N012
Attribut Wert
d 12 mm
d1 25 mm
Dk 52,3 mm
Dmax(S) 86 mm
Ds 80 mm
H 25 mm
H2 12 mm
H3 17,5 mm
Z 6 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3