SGA 16 SI-55 N029

Artikel-Nr.: 10.01.01.00452
Flachsauger (rund)
Baugröße: 16
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGA 16 SI-55 N029
Attribut Wert
d 9 mm
d1 12 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 17,5 mm
Ds 15 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z (Hub) 2 mm