SGO 4x2 NBR-60 N003

Artikel-Nr.: 10.01.01.00456
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 4 x 2 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGO 4x2 NBR-60 N003
Attribut Wert
Bmax(S) 2,5 mm
Bs 2 mm
d 1,5 mm
dn 1,2 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 4,5 mm
Ls 4 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z 0,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3