SG 40 NBR-60 N006 K

Artikel-Nr.: 10.01.01.00484
Flachsauger (rund)
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
Zusatzausstattung:
gerundete Dichtlippe
Attribut Wert
d 6 mm
Dk 14,2 mm
Dmax(S) 45,5 mm
Ds 40 mm
H 17 mm
H2 3 mm
Z 9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3