SGO 7x3.5 NBR-60 N003

Artikel-Nr.: 10.01.01.00488
Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke
Abmessung (LxB): 7 x 3,5 mm
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGO 7x3.5 NBR-60 N003
Attribut Wert
Bmax(S) 4,5 mm
Bs 3,5 mm
d 1,5 mm
dn 1,5 mm
Dk 6 mm
Lmax(S) 8 mm
Ls 7 mm
H 6 mm
H2 1,5 mm
Z (Hub) 0,8 mm