PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00522
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
PFYN 80 VU1-72 G1/4-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 86 mm
dn 6 mm
Ds 80 mm
G1 G1/4"-AG
H 30 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 6 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3