SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Artikel-Nr.: 10.01.01.00528
Saugeranschlussnippel
Nippel: N 012
Gewinde G1: G1/4"-IG
Gesamtlänge: 29.5 mm
Einbaulänge: 15 mm
Nennweite: 6,00 mm
Material: Aluminium
Schlüsselweite SW2: 6 mm
SA-NIP N012 G1/4-IG DN600
Attribut Wert
D 18 mm
dn 6 mm
D2 13 mm
G1 G1/4"-IG
L 15 mm
L1 29,5 mm
L2 11,5 mm
L3 3 mm
LG1 13 mm
SW1 22 mm