PFG 30 VU1-72 N007

Artikel-Nr.: 10.01.01.00549
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
PFG 30 VU1-72 N007
Attribut Wert
d 6 mm
d1 11 mm
Dk 16 mm
Dmax(S) 31,5 mm
Ds 29 mm
H 13 mm
H2 7 mm
H3 7 mm
Z (Hub) 3 mm