PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00550
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 30
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 31,5 mm
dn 2 mm
Ds 30 mm
G1 G1/8"-AG
H 18 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3