Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße | 90 |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Anschluss | G1/4-AG |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6 mm |
Dmax(S) | 98 mm |
Ds | 90 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 39 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 6 mm |
Z (Hub) | 16,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 230 N |
Volumen | 91,10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 250 mm |
Erforderl. Saugleistung für pu = -0,6 bar | 12 l/min |
Baugröße | 90 |
Faltenanzahl | 0 |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Gewicht | 225 g |
Produktfamilie | SPL-HT |
Bestellhinweise: SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
Die Saugplatte SPL-HT FPM-F (Elastomerteil + Aufnahme) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte SPL-HT FPM-F