Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich
Baugröße | 90 |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 72 mm |
d1 | 78 mm |
d2 | 4 mm |
Dk | 86 mm |
Dmax(S) | 98 mm |
Ds | 90 mm |
H | 36 mm |
H2 | 4 mm |
H3 | 9,50 mm |
Z (Hub) | 16,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 230 N |
Volumen | 119 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 250 mm |
Baugröße | 90 |
Arbeitstemperatur max. | 350 °C |
Saugerwerkstoff | Fluorkautschuk FPM-F |
Gewicht | 79,20 g |
Produktfamilie | SPL-HT |
Bestellhinweise: SPL-HT 90 FPM-F-65