PFG 15 VU1-72 N005

Artikel-Nr.: 10.01.01.00555
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
PFG 15 VU1-72 N005
Attribut Wert
d 4,5 mm
d1 8,5 mm
Dk 11,5 mm
Dmax(S) 17 mm
Ds 14,5 mm
H 9,5 mm
H2 2,5 mm
H3 4,5 mm
Z 1,5 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3