PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00556
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-AG
Attribut Wert
Dmax(S) 17,5 mm
dn 2 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-AG
H 14,5 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z 1,5 mm