PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00557
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 15
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/8"-IG
PFYN 15 VU1-72 G1/8-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 17,5 mm
dn 2 mm
Ds 14,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25,5 mm
LG1 9 mm
SW1 14 mm
Z (Hub) 1,5 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3