Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G1/8"-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 29 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Saugkraft | 32 N |
Volumen | 1,70 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 30 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Nippelfamilie | N 007 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Gewicht | 8 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | PFYN |
Bestellhinweise: PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG
Der Sauggreifer PFYN VU1 (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger PFG VU1, Anschlussnippel SA-NIP