SGA 9 PU-60 N028

Artikel-Nr.: 10.01.01.00569
Flachsauger (rund)
Baugröße: 9
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 60 °Sh
SGA 9 PU-60 N028
Attribut Wert
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 8 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z 1,5 mm