SGA 7 PU-55 N028

Artikel-Nr.: 10.01.01.00570
Flachsauger (rund)
Baugröße: 7
Saugerwerkstoff: Polyurethan PU
Werkstoffhärte: 55 °Sh
SGA 7 PU-55 N028
Attribut Wert
d 5 mm
d1 7 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7,5 mm
Ds 7 mm
H 12 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
Z 1 mm