SG 10 SI-55 N025

Art-Nr.: 10.01.01.00601

Flachsauger (rund)

Baugröße10
SaugerwerkstoffSilikon SI
Materialhärte [Shore A]55 Shore A
Höhe H13,5 mm
SG 10 SI-55 N025
Attribut Wert
d 3 mm
Dk 5 mm
Dmax(S) 11 mm
Ds 10 mm
H 13,50 mm
H2 8 mm
Z (Hub) 2 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Faltenanzahl 0
Baugröße 10
Saugerwerkstoff Silikon SI
Saugkraft 4 N
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Produktfamilie SG
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
Bestellhinweise: SG 10 SI-55 N025