Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 20 mm |
Dk | 20 mm |
Dmax(S) | 67 mm |
Ds | 60 mm |
H | 18,50 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 11 mm |
Z (Hub) | 6,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 60 |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Saugkraft | 130 N |
Volumen | 15,15 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 75 mm |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Gewicht | 12,50 g |
Faltenanzahl | 0 |
Produktfamilie | PFG |
Bestellhinweise: PFG 60 VU1-72 N011