PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.01.00609
Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen
Baugröße: 60
Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1
Werkstoffhärte: 72 °Sh
Nippelwerkstoff: Aluminium
Vakuumanschluss: G1/4"-IG
PFYN 60 VU1-72 G1/4-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 67 mm
dn 3,5 mm
Ds 60 mm
G1 G1/4"-IG
H 33,5 mm
LG1 12 mm
SW1 17 mm
Z 6 mm