SGR 24 SI-40

Artikel-Nr.: 10.01.01.00612
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 24
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 40 °Sh
SGR 24 SI-40
Attribut Wert
d 16 mm
d2 17 mm
Dk 26 mm
dn 1 mm
Dmax(S) 24,5 mm
D mk 20,5 mm
Ds 24 mm
H 5,7 mm
Z 0,8 mm